適用されたフィルター
1製品中の1
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Channels (#)
Bandwidth (MHz)
Enable
Slew Rate (V/µs)
VOUT (V)
VS (Min) (V)
VS (Max) (V)
IS per Amp (mA)
PSRR (db)
THD (dB)
Noise VN (nV/√Hz)
Rail-to-Rail Input
Rail-to-Rail Output
Thermal Shutdown
Gain Min
Offset Voltage (Max) (mV)
Qualification Level
xDSL Differential Line Driver
1ku | $3.62
サンプル入手可能
1
300
Yes
1200
10
4.5
13.2
15
95
83
6
No
No
Yes
1
7.5
Standard
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
Enable
Enabled
Enable
Rail-to-Rail Input
Enabled
Rail-to-Rail Input
Rail-to-Rail Output
Enabled
Rail-to-Rail Output
Thermal Shutdown
Enabled
Thermal Shutdown
Gain Min
Enabled
Gain Min
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Simulation Model Available
Enabled
Simulation Model Available
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます