メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

電力線通信(PLC)

電力線通信(PLC)は、既存の電力線を信頼性の高い通信ネットワークとして活用することで、迅速かつ費用対効果の高いシステム導入を可能にします。 PLCはスマートメータ(Advanced Metering Infrastructure - AMI)、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、ビルエネルギー管理システム(BEMS)、および太陽光パネル監視に広く採用されており、スマート社会インフラを支える重要な技術となっています。

この技術は汎用性が高く、AC/DC両方の電力線のデータ伝送をサポートし、幅広い用途に適しています。 当社のソリューションは、PLCモデムとラインドライバを用いた最適化設計を採用し、高信頼な性能とシームレスな統合を実現します。

先進的な性能

先進的な性能

276MHzで動作する高性能DSPが高度な通信アルゴリズムを実行し、さまざまな環境において信頼性と堅牢性の高いデータ伝送を実現します。

遠距離通信

遠距離通信

PLCモデムとラインドライバの組み合わせにより、1kmを超える距離でも信頼性の高い電力線通信を実現し、大規模な導入環境においても接続性を確保します。

開発を加速

開発を加速

PLCモデム、ラインドライバ、MCUを1枚のボードに統合した設計キットにより、開発プロセスを効率化し、製品の市場投入を加速します。

すべての製品を比較する
Electricity transmission towers with glowing wires at dusk.
サクセスストーリー

Hexing社、AMIシステムの性能を最大化

Hexing社がルネサスの専門知識を活用し、高度計測インフラ(AMI)の性能を向上させ、信頼性と効率性に優れたスマートメーターソリューションを実現した事例をご紹介します。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。