Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Core Voltage (V)
Input Freq (MHz)
Pkg. Type
Temp. Range (°C)
3.3V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver
—
アクティブ
1ku | $4.55
サンプル入手可能
3.3
25
SSOP, VFQFPN
-40 to 85°C
3.3V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver
—
アクティブ
1ku | $1.95
サンプル入手可能
3.3
25
SSOP, VFQFPN
-40 to 85°C, 0 to 70°C
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface
—
アクティブ
1ku | $2.43
利用できません
3.3
0
VFQFPN
0 to 70°C
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface
—
アクティブ
1ku | $2.61
サンプル入手可能
3.3
0
VFQFPN
-40 to 85°C, 0 to 70°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Input Freq (MHz)
Enabled
Input Freq (MHz)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます