適用されたフィルター
60製品中の60
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Channels (#)
VCEO max (mA)
IC max (mA)
Isolation Voltage (Vrms)
Temp. Range (°C)
CTR (min)%
CTR (Max)%
IF at CTR (mA)
VCE at CTR (V)
SW tr Typ. (µs)
SW tf Typ. (µs)
SW ton Typ. (µs)
SW toff Typ. (µs)
Pkg. Type
Creepage Distance (mm)
Pkg. Dimensions (mm)
Safety Standard UL (UL1577)
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)
Safety Standard CQC (GB4943.1)
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)
I/O Type
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin Ultra-Small Package Flat-Lead Photocoupler
2030年 12月
1ku | $0.67
サンプル入手可能
1
40
80
2500
—
300
800
0.05
5
115
1150
130
1300
Flat lead
4
—
Approved
Approved
Approved
—
—
—
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin SSOP with 8.2mm Creepage Distance (LSSOP) Photocoupler
2030年 12月
1ku | $0.45
サンプル入手可能
1
40
80
5000
—
300
1000
0.05
5
85
960
100
1050
LSSOP
8.2
—
Approved
Approved
Approved
Approved
—
—
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin SSOP with 8.2mm Creepage Distance (LSSOP) Photocoupler
2030年 12月
1ku | $0.33
サンプル入手可能
1
40
80
5000
—
300
1000
0.05
5
85
960
100
1050
LSSOP
8.2
—
Approved
Approved
Approved
Approved
—
—
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 8-Pin SOP with 15 mm Creepage Distance (LSDIP8) Photocoupler
2030年 12月
1ku | $1.12
サンプル入手可能
1
40
80
7500
—
300
1000
0.05
5
115
1150
130
1300
LSDIP8
15
—
Approved
Approved
Approved
—
—
—
Low Forward-Current (IF), Operating Ambient Temperature 115 °C, 4-Pin Ultra-Small Package Flat-Lead Photocoupler
2030年 12月
1ku | $0.54
サンプル入手可能
1
40
80
2500
—
300
800
0.05
5
115
1150
130
1300
Flat lead
4
—
Approved
Approved
Approved
—
—
—
動作周囲温度 115 ℃対応 4 ピン LSOP フォトカプラ
2031年 12月
1ku | $0.35
サンプル入手可能
1
80
50
5000
—
50
400
5
5
4
5
—
—
LSOP
8
3.8 x 10.2 x 2.1
Approved
Approved
Approved
Approved
—
DC/Single
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.38
サンプル入手可能
1
40
200
5000
—
200
—
1
2
100
100
—
—
—
7
—
Approved
—
—
—
—
AC/Darlington
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.38
サンプル入手可能
1
40
200
5000
—
200
—
1
2
100
100
—
—
—
7
—
Approved
—
—
—
—
AC/Darlington
高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.28
サンプル入手可能
1
40
20
5000
—
50
200
5
5
—
—
15
15
—
7
—
Approved
Approved
Approved
Approved
—
DC/Single
高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.29
サンプル入手可能
1
40
20
5000
—
50
200
5
5
—
—
15
15
—
7
—
Approved
Approved
Approved
Approved
—
DC/Single
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.60
サンプル入手可能
1
350
150
5000
—
1500
6500
1
2
100
100
—
—
—
7
—
Approved
Approved
Approved
—
Approved
—
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.58
サンプル入手可能
1
350
150
5000
—
1500
6500
1
2
100
100
—
—
—
7
—
Approved
Approved
Approved
—
Approved
—
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.47
サンプル入手可能
1
350
120
5000
—
400
5500
1
2
18
5
—
—
—
7
—
Approved
Approved
—
—
Approved
—
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ
2031年 12月
1ku | $0.38
サンプル入手可能
1
350
120
5000
—
400
5500
1
2
18
5
—
—
—
7
—
Approved
Approved
—
—
Approved
—
DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C
2031年 12月
1ku | $0.20
サンプル入手可能
1
80
50
5000
—
50
400
5
5
3
5
—
—
—
7
—
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
DC/Single
DC Input, Single DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C
2031年 12月
1ku | $0.20
サンプル入手可能
1
80
50
5000
—
50
400
5
5
3
5
—
—
—
7
—
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
DC/Single
DC Input, Single DIP Photocoupler Operating Ambient Temperature 110°C
2031年 12月
1ku | $0.18
サンプル入手可能
1
80
50
5000
—
50
400
5
5
3
5
—
—
—
8
—
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
DC/Single
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Channels (#)
Enabled
Channels (#)
VCEO max (mA)
Enabled
VCEO max (mA)
IC max (mA)
Enabled
IC max (mA)
Isolation Voltage (Vrms)
Enabled
Isolation Voltage (Vrms)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
CTR (min)%
Enabled
CTR (min)%
CTR (Max)%
Enabled
CTR (Max)%
IF at CTR (mA)
Enabled
IF at CTR (mA)
VCE at CTR (V)
Enabled
VCE at CTR (V)
SW tr Typ. (µs)
Enabled
SW tr Typ. (µs)
SW tf Typ. (µs)
Enabled
SW tf Typ. (µs)
SW ton Typ. (µs)
Enabled
SW ton Typ. (µs)
SW toff Typ. (µs)
Enabled
SW toff Typ. (µs)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Creepage Distance (mm)
Enabled
Creepage Distance (mm)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Safety Standard UL (UL1577)
Enabled
Safety Standard UL (UL1577)
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)
Enabled
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)
Enabled
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)
Safety Standard CQC (GB4943.1)
Enabled
Safety Standard CQC (GB4943.1)
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)
Enabled
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)
I/O Type
Enabled
I/O Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます