メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

AS-Interface製品

ルネサスのAS‑Interface(AS-i)製品は、コントローラノードおよびデバイスノードとシームレスに統合され、物理バスへの直接的なインターフェースを提供します。 これらの製品は、AS-Interface Complete Specification V3.0およびV5.0に完全準拠しており、電力供給、データ転送制御、ならびに通信プロトコル処理を統合的に実装することで、産業オートメーションシステムにおける高い信頼性を実現します。

標準化フィールドバスシステム

標準化フィールドバスシステム

センサーやアクチュエータをコントローラに接続する作業は、これまでになく簡単になりました。 電力供給とデータ通信を1本の2線式ケーブルへ集約することで、配線の複雑さを大幅に低減し、コスト削減と革新的なピアシング技術による迅速かつ柔軟な設置を可能にします。

柔軟なネットワークアーキテクチャ

柔軟なネットワークアーキテクチャ

ネットワーク上のどこにでも接続できる設計により、配線量、施工時間、ならびにシステム構成の複雑化を低減します。 複雑な設定を行う必要とせず、既存の産業システムの改修や拡張に最適です。

費用対効果の高い設置

費用対効果の高い設置

シンプルな2線式フラットケーブルにより、複雑な並列配線や高価なコネクタ、時間のかかる組立作業が不要になります。 工具不要で迅速な接続が可能となるピアシング技術により、作業工数と部材コストを大幅に削減した効率的な設置を実現します。

AS-Interfaceについて

AS-Interfaceについて

AS-Interfaceは、現場レベルの産業オートメーション向けに設計された、オープンかつ標準化されたフィールドバスシステムです。 電源供給とデータ通信を1本の2線式ケーブルに集約することで配線を簡素化し、設置時間とコストを削減します。 AS-i規格V3.0およびV5.0に準拠して構築されており、堅牢でスケーラブルな性能と長期的な互換性を備えることで、現代のオートメーションネットワークにおいて信頼性の高いソリューションとなっています。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。