適用されたフィルター
3製品中の3
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Function
Advanced Features
Pkg. Type
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
完全準拠ASi-5トランシーバASSP
—
利用できません
Interface for ASI 5
—
VFQFPN
9.0 x 9.0 x 0.9
-40 to 85°C
AS-Interface Spec. v3.0 Compliant Universal AS-i IC
1ku | $7.50
サンプル入手可能
Interface for ASI 3.0
—
SOIC, SSOP
10.2 x 5.3 x 1.73, 17.9 x 7.6 x 2.34
-25 to 105°C, -25 to 85°C, -40 to 85°C
AS-Interface Spec. v3.0 Compliant Universal AS-i IC
1ku | $7.60
サンプル入手可能
Interface for ASI 3.0
Safety Code Generator
SOIC
10.4 x 7.6 x 2.34, 12.8 x 7.6 x 2.34
-25 to 85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Function
Enabled
Function
Advanced Features
Enabled
Advanced Features
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
105°C Max. Case Temp.
Enabled
105°C Max. Case Temp.
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます