Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Accelerator Trigger (V)
Accelerator Current (mA)
VOS (mV)
Vcc (V)
Supply Current Icc (µA)
Hot Swap
Qualification Level
I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability
アクティブ
1ku | $0.86
サンプル入手可能
0.3
10
45
2.3 to 5.5
2.2
Yes
Standard
I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability
アクティブ
1ku | $0.86
サンプル入手可能
0.3
10
45
2.3 to 5.5
2.2
Yes
Standard
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
Vcc (V)
Enabled
Vcc (V)
Hot Swap
Enabled
Hot Swap
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます