メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2:1 bus multiplexer
  • Two-wire programmable I²C or I³C bus serial interface
  • Single device load on the host bus
  • Up to 12.5MHz transfer rate
  • Single 1.8V power supply input
  • 1.0V VLDO output at VIO pin
  • Supports 1.0V, 1.1V, and 1.2V Push-Pull IO levels
  • Supports 1.0V, 1.1V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V open-drain IO levels
  • Integrated temperature sensor; 0.5 °C accuracy with 0.25 °C resolution
  • Packet Error Check (PEC) function, Parity Error Check function
  • Bus reset function
  • In-band interrupt (IBI)
  • Programmable I²C, I³C bus addressing scheme
  • 9-contact thermally enhanced DFN package
  • Temperature: Industrial range of -40 °C to 85 °C

説明

The IMX3102 is a 2:1 I³C basic bus multiplexer switch with an integrated temperature sensor for I³C and I²C applications. It is designed to be used for various motherboard applications.

There are two master ports (Master port 0 and Master port 1) and one slave port. Any one of those two Master ports can be selected as Active Master which has the control of the slave port as well as the IMX3102 itself.

パラメータ

属性値
FunctionI3C 2:1 Bus Multiplexer
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Temp. Range (°C)-40 to 125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 3.0 x 0.7580.5

アプリケーション

  • Server boards
  • PCs/Notebook motherboards
  • Embedded automation
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
IMX3102-Y1B000NCG8ActiveAvailableOut of StockDFN8#Reel1Yese3 Sn-40 to 125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。