メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
100V、3Aソース、4Aシンク、HI/LI入力付き高周波ハーフブリッジドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LFY
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.75
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (HIP2211FRTZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.75
Pitch (mm)0.8
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)115
Charge PumpNo
Fall Time20
Input Logic Level3.3V/TTL
Length (mm)4
Longevity2033 12月
MOQ6000
Parametric CategoryHalf-Bridge FET Drivers
Peak Pull-down Current (A)4
Peak Pull-up Current (A)3
Pkg. TypeTDFN
Price (USD)$0.9947
Qualification LevelStandard
Rise Time (μs)0.02
Simulation Model AvailableiSim
Thickness (mm)0.75
Turn-Off Prop Delay (ns)15
Turn-On Prop Delay (ns)15
VBIAS (Max) (V)18
Width (mm)4

説明

HIP2211は100V、3Aソース、4Aシンクの高周波ハーフブリッジNMOS FETドライバです。HIP2211は標準のHI/LI入力を備え、HIP2101やISL2111などルネサスの一般的なブリッジドライバとピン互換性があります。6V~18Vの広い動作電源範囲とハイサイドブートストラップダイオードの内蔵により、100VハーフブリッジアプリケーションでのハイサイドおよびローサイドNMOSの駆動をサポートします。

この3Aソース、4Aシンクのドライバは高速な15ns(標準)の伝搬遅延と2ns(標準)の遅延マッチングを実現しており、高周波スイッチング・アプリケーションに最適な製品です。VDDとブートUVLOにより低電圧動作の際も保護されます。

HIP2211は、8Ld SOIC、8Ld 4x4mm DFN、10Ld 4x4mm TDFNパッケージで提供されます。