メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ (2つの内部LDO - 12Vおよび3.3V)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LFP
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (HIP2104FRAANZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)60
Charge PumpNo
Fall Time17
Input Logic Level3.3V/TTL
Length (mm)4
MOQ250
Parametric CategoryHalf-Bridge FET Drivers
Peak Pull-down Current (A)2
Peak Pull-up Current (A)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.76151
Qualification LevelStandard
Rise Time (μs)0.021
Thickness (mm)0.9
Turn-Off Prop Delay (ns)27
Turn-On Prop Delay (ns)23
VBIAS (Max) (V)14
Width (mm)4

説明

HIP2103およびHIP2104はDCモータ、三相ブラシレスDCモータ、その他類似の負荷が掛かるアプリケーション向けに設計されたハーフブリッジドライバです。2つの入力(HIとLI)は、ハイサイドドライバ(HO)とローサイドドライバ(LO)を独立に制御します。HIとLIはイネーブル/ディセーブルの設定が可能であり、マイコンとの接続数を減らしてコストを低減できます。スリープモード時のIDDバイアス電流が小さいため、デバイスが使用されていない時のバッテリー消耗を防ぐことができ、ドライバーをバッテリーから切り離すための外部スイッチが不要になります。すべての入力(LI、HI、VDen、VCen)にプルダウン抵抗を内蔵しているため、外部抵抗の必要性が軽減されます。LO出力のアクティブLow抵抗プルダウンにより、スリープモード時、またはVDDが低電圧誤動作防止(UVLO)スレッショルドを下回ったときに、ローサイドブリッジFETがオフのままになります。HIP2104は、12Vリニア・レギュレータと3.3Vリニア・レギュレータを搭載し、それぞれ独立したイネーブル・ピンを備えています。12VレギュレータはVDDに内部バイアスを供給し、3.3Vレギュレータは外部マイクロコントローラ(あるいは他の低電圧IC)にバイアスを供給するので、ディスクリートLDOやDC/DCコンバータが不要になります。