メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LKA
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (HIP2103FRTAAZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)60
Charge PumpNo
Fall Time17
Input Logic Level3.3V/TTL
Length (mm)3
MOQ6000
Parametric CategoryHalf-Bridge FET Drivers
Peak Pull-down Current (A)2
Peak Pull-up Current (A)1
Pkg. TypeTDFN
Qualification LevelStandard
Rise Time (μs)0.021
Thickness (mm)0.75
Turn-Off Prop Delay (ns)30
Turn-On Prop Delay (ns)28
VBIAS (Max) (V)14
Width (mm)3

説明

HIP2103 はDC モータ,三相ブラシレス DC モータ,またはその他同様の負荷が掛かる.アプリケーション向けに設計されたハーフブリッジドライバです。2つの入力端子(HI、LI)により、ハイサイドドライバ(HO)、ローサイドドライバ(LO)を独立に制御します。HIとLIはイネーブル/ディセーブルの設定が可能であり、マイコンとの接続数を減らしてコストを低減できます。スリープモード時のIDDバイアス電流が小さいため、デバイスが使用されていない時のバッテリー消耗を防ぐことができ、ドライバーをバッテリーから切り離すための外部スイッチが不要になります。すべての入力(LI、HI、VDen、VCen)にプルダウン抵抗を内蔵しているため、外部抵抗の必要性が軽減されます。LO出力のアクティブ-ロー抵抗プルダウンにより、スリープモード時やVDDが低電圧誤動作防止(UVLO)スレッショルド以下の時にローサイドブリッジFETがオフのままになります。