メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MOU
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (HIP2103FBZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)60
Charge PumpNo
Fall Time17
Input Logic Level3.3V/TTL
Length (mm)4.9
MOQ250
Parametric CategoryHalf-Bridge FET Drivers
Peak Pull-down Current (A)2
Peak Pull-up Current (A)1
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
Rise Time (μs)0.021
Turn-Off Prop Delay (ns)30
Turn-On Prop Delay (ns)28
VBIAS (Max) (V)14
Width (mm)3.9

説明

HIP2103 はDC モータ,三相ブラシレス DC モータ,またはその他同様の負荷が掛かる.アプリケーション向けに設計されたハーフブリッジドライバです。2つの入力端子(HI、LI)により、ハイサイドドライバ(HO)、ローサイドドライバ(LO)を独立に制御します。HIとLIはイネーブル/ディセーブルの設定が可能であり、マイコンとの接続数を減らしてコストを低減できます。スリープモード時のIDDバイアス電流が小さいため、デバイスが使用されていない時のバッテリー消耗を防ぐことができ、ドライバーをバッテリーから切り離すための外部スイッチが不要になります。すべての入力(LI、HI、VDen、VCen)にプルダウン抵抗を内蔵しているため、外部抵抗の必要性が軽減されます。LO出力のアクティブ-ロー抵抗プルダウンにより、スリープモード時やVDDが低電圧誤動作防止(UVLO)スレッショルド以下の時にローサイドブリッジFETがオフのままになります。