メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Access Time (Typical) 130ns
  • Settling Time 250ns (0.1%)
  • Low Leakage (Typical)
  • IS(OFF) 10pA
  • ID(OFF) 30pA
  • Low Capacitance (Max)
  • CS(OFF) 10pF
  • CD(OFF) 25pF
  • Off Isolation at 500kHz 55dB (Min)
  • Low Charge Injection Error 20mV
  • Single Ended to Differential Selectable (SDS)
  • Logic Level Selectable (LLS)
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

アプリケーション

  • Data Acquisition Systems
  • Precision Instrumentation
  • Industrial Control
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
HI3-0516-5ZObsoleteN/AIn StockPDIP28#TubeNo0 to +70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。