メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 200K RAD (Si)
  • SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/Bit-Day (Typ)
  • Dose Rate Survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Dose Rate Upset >1010 RAD (Si)/s 20ns Pulse
  • Cosmic Ray Upset Immunity < 2 x 10-9 Errors/Gate Day (Typ)
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
  • VIL = 30% of VCC Max
  • VIH = 70% of VCC Min
  • Input Current Levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil HCS04MS is a Radiation Hardened Hex Inverter. A logic level on any input forces the output to the opposite logic state. The HCS04MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family. The HCS04MS is supplied in a 14 lead Ceramic flatpack (K suffix) or a SBDIP Package (D suffix).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeDLA SMDPb (Lead) FreeMOQTemp. Range (°C)
HCS04KMSRObsoleteN/AOut of StockCFP14#Tray5962-95725No15-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。