メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Dual Power Mosfet 20V 7A 38Mohm Sop8

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_6746
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.75
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)2
Ciss (Typical) (pF)720
ID (A)7
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ2500
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)2
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.75
Pkg. TypeSOP
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)53
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)38
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.75
VDSS (Max) (V)20
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)1.5
Width (mm)4

説明

The HAT2027R is a Nch Dual Power Mosfet 20V 7A 38Mohm Sop8.