メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

H8/3004, H8/3005は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。

型名状態サンプル在庫パッケージCPUBit SizeOperating Freq (Max) (MHz)Lead Count (#)TimerADCCAN (ch)EthernetLVD or PVDDMATemp. Range (°C)
HD6413004F16VNRNDN/A在庫切れQFPH8/300H1616MHz80#16-bit x 5-ch10-bit x 8-ch0NoNoNo-20 to +75°C
HD6413004F18VNRNDN/A在庫切れQFPH8/300H3218MHz80#16-bit x 5-ch10-bit x 8-ch0NoNoNo
HD6413005F16VNRNDN/A在庫切れQFPH8/300H1616MHz80#16-bit x 5-ch10-bit x 8-ch0NoNoNo-20 to +75°C