概要
説明
RAJ306102ルネサスソリューションスタータキット(RTK0EML2J0S00020BJ)は、汎用モータ制御IC RAJ306102 を使用したBLDCモータシステムの評価に使用します。RAJ306102 は、スマート ゲート ドライバ (RAA306012) と MCU (RL78/G1F) を 1 つのパッケージに搭載しています。また、RAJ306102を搭載したボード、小型24Vモータ、接続ケーブルで構成されています。
RAJ306102には最初にホールICを使った120度の伝導制御のサンプルコードが装備され、24V DC電源と付属のモータを接続するだけでモータ制御の基礎評価が行えます。尚、MCUの動作電圧は、3.3Vもしくは5Vが選択可能です。また、ユーザが用意したモータとMOSFETを接続して評価することも可能です。
BLDCモータには標準ブラシモータとは異なる制御要件があります。 追加情報とガイドラインについては、BLDCモータ制御アルゴリズムのページを参照してください。
特長
- RAJ306102で簡単に始められるモータ制御評価
- リファレンスファームウェアはRAJ306102に書き込まれています。付属の小型モータをボードに接続して電源を供給すれば、すぐに評価を開始できます。
- 小型ボード(サイズ:140mm × 180mm)による高い拡張性と操作性
- ボードは小型で操作しやすく、スイッチ、ポテンショメーター、LED、サーミスタが実装されており、ユーザプログラムを使用することでそれらの機能を使用することができます。
- 外付けMOSFETボードに接続可能
- スイッチングのピンを設定すると、取り付けられたMOSFETや外付けMOSFETを選択可能です。
- 基本的なモータ駆動のための様々なサンプルコードを利用可能
- BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードは、ウェブサイトからダウンロード可能
- ホールIC/センサレス120度通電制御
- BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードは、ウェブサイトからダウンロード可能
- Renesas Motor Workbenchサポート(波形表示用PCツール)
- Renesas Motor Workbench は、PCから操作中のグローバル変数を監視・変更するためのツールです。
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.99 MB English | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 12.49 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.94 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.00 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 176 KB | |
アプリケーションノート | PDF 3.68 MB English | |
データシート | PDF 2.19 MB English | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 2.51 MB English | |
9件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

サポート
ビデオ&トレーニング
This video shows how Renesas sensorless technology can operate in high torque with zero RPM conditions using the new RAJ306102 motor drive IC. The video will show proof of concept using a popular cordless drill to screw and unscrew a lag screw in high-density wood.