メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
キャリブレーション付 液体および気体向けフローセンサモジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MODULE
Pkg. Code:MOD1
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMODULE
Lead Count (#)0
Carrier TypeTray
DescriptionGas, 0 to 10 SLPM
Flow Rate (SLPM)10
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye0
Temp. Range (°C)0 to 85°C
FunctionGas Flow Meter, Liquid Flow Meter
InterfaceCalibrated Analog, Calibrated Digital
MOQ10
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Price (USD)$76.162
Qty. per Carrier (#)10
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)5 - 5
Tape & ReelNo

説明

FS2012 は非腐食性気体または液体用の高性能な完全校正質量流量モジュールで、読み取り値2%以下 (Typical) の精度誤差を実現しました。

FS2012 は MEMS フローセンサを回路基板上にマウントし、フローハウジングとセンサ信号調整部品を組み合わせて構成されています。6ピンの標準ヘッダーを備え、完全に校正されたアナログ出力とデジタル出力(I2C)の両方に対応しています。

低消費電力、高精度、および堅牢性を備えたFS2012は、プロセス制御・監視、HVAC、空気制御装置、呼吸器関連機器、および液体分注装置などのアプリケーションに最適です。