メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 完全に校正された出力
  • 気体または液体媒体の測定
  • 堅牢な固体分離技術
  • MEMSセンサ内に目詰まりの原因となる空洞を持たない
  • 振動や圧力衝撃に強い
  • 電源電圧:5V DC
  • 高速応答性
  • 動作温度範囲:0°C ~ +85°C
  • アナログ出力:0V〜5V
  • デジタル出力:I2C

説明

FS2012 は非腐食性気体または液体用の高性能な完全校正質量流量モジュールで、読み取り値2%以下 (Typical) の精度誤差を実現しました。

FS2012 は MEMS フローセンサを回路基板上にマウントし、フローハウジングとセンサ信号調整部品を組み合わせて構成されています。6ピンの標準ヘッダーを備え、完全に校正されたアナログ出力とデジタル出力(I2C)の両方に対応しています。

低消費電力、高精度、および堅牢性を備えたFS2012は、プロセス制御・監視、HVAC、空気制御装置、呼吸器関連機器、および液体分注装置などのアプリケーションに最適です。

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeDescriptionFlow Rate (SLPM)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
FS2012-1001-LQObsoleteN/A在庫切れMODULE0TrayLiquid, 0 to 0.5 SLPM0.5Yese00 to 85°C
FS2012-1002-LQObsoleteN/A在庫切れMODULE0TrayLiquid, 0 to 1.0 SLPM1Yese00 to 85°C
FS2012-1020-NGObsoleteN/A在庫切れMODULE0TrayGas, 0 to 2 SLPM2Yese00 to 85°C
FS2012-1100-NGObsoleteN/A在庫切れMODULE0TrayGas, 0 to 10 SLPM10Yese00 to 85°C

サポートコミュニティ

  1. 不要ライブラリの削除方法について

    はじめまして、TaYaと申します。 今、RX66NでEthernet通信を試すため、RN65Nのサンプルコードを流用し、ビルドしたところ、1630個の警告「Duplicate ...

    2022年2月8日
  2. RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

    こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と ...

    2021年4月15日
  3. FS2021_RX65N_FreeRTOS_GCCのコンパイルエラー

    はじめまして、ヨッシーと申します。 freeRTOSを検討したいと、sampleのプロジェクトをダウンロードして 確認を進めようとして ...

    2021年10月12日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (7件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。