メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
液体用フローセンサモジュール (0 ~ 3 SLPM)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MODULE
Pkg. Code:MOD1
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMODULE
Lead Count (#)0
Carrier TypeTray
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye0
Temp. Range (°C)0 to 70°C
DescriptionLiquid, 0 to 3 SLPM, non-linear digital and analog output
Flow Rate (SLPM)3
FunctionLiquid Flow Meter
InterfaceAnalog, 0 to 4.5V, Digital I2C
MOQ24
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Carrier (#)24
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)5 - 5
Tape & ReelNo

説明

FS1023-DLは増幅回路とフローハウジングを備えた基盤にMEMSフローセンサを搭載した製品です。

FS1023-DLは液体用アプリケーションを対象としています。センサはサーモパイル・センシングを採用しており、優れたS/N比を実現し、低電力が要求されるアプリケーションに最適です。FS1023-DL は流量に応じた非線形カーブを出力し、低流量でも高感度です。アナログの0~4.5V出力及びデジタルI2C出力を備えています。

FS1023-DLはNSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effectsに適合しています。水や飲料のアプリケーションで安全に使用できます。