メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 液体媒体の測定
  • 堅牢な固体絶縁技術
  • 高い耐振動 / 耐圧力衝撃性能
  • 高速応答
  • 0〜4.5V DC出力、デジタルI2C出力
  • 電源電圧:5V DC
  • 動作温度範囲 5℃~+75℃
  • NSF/ANSI 61 準拠

説明

FS1023-DLは増幅回路とフローハウジングを備えた基盤にMEMSフローセンサを搭載した製品です。

FS1023-DLは液体用アプリケーションを対象としています。センサはサーモパイル・センシングを採用しており、優れたS/N比を実現し、低電力が要求されるアプリケーションに最適です。FS1023-DL は流量に応じた非線形カーブを出力し、低流量でも高感度です。アナログの0~4.5V出力及びデジタルI2C出力を備えています。

FS1023-DLはNSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effectsに適合しています。水や飲料のアプリケーションで安全に使用できます。

アプリケーション

  • Water dispensers
  • Liquid metering or switch
  • Process controls and monitoring

適用されたフィルター