メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
超低電圧リップルを必要とするウェアラブル機器のGPSサブシステム向け高効率PMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):1.7 mm x 1.3 mm x 0.5 mm, 12-pin WLCSP
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Control TypeI2C, DVC
Function2-ch PMIC
GPIOs (#)1
IQ [Rail 1] (µA)1.35
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
LDOs1
Linear OutputYes
Low-Noise/High PSRR Optimized Channels1 DC/DC buck, 1 LDO
MOQ4500
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.06
Output Current Max (A)0.06
Output Voltage (Max) (V)1.9
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)1.9
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage Range (V)0.6 - 1.9
Outputs (#)2
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Peak Efficiency (%)80
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.7 mm x 1.3 mm x 0.5 mm, 12-pin WLCSP
Pkg. TypeWLCSP
Qty. per Reel (#)4500
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)1.5 - 1.5
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Topology [Rail 2]Buck
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9233は、高効率、超低静止電流降圧レギュレータおよび超低静止電流LDOで、コンパクトなI2CコンフィギュラブルWLCSPパッケージに収められています。また、降圧レギュレータは超低出力リップル(<10mV)も備えています。この製品は、低リップルで高効率の電源を必要とするバッテリ駆動アプリケーションを対象としています。

降圧レギュレータは、軽負荷効率を20μAまで高め、バッテリ寿命をさらに延ばします。降圧レギュレータのダイナミック電圧制御(DVC)は、システム電源モード全体を容易に最適化し、システム効率とバッテリ寿命をさらに向上させることができます。

低静止電流のLDOは負荷スイッチとして、2次電源出力を提供します。LDOの汎用入力は、バッテリ出力または降圧出力のいずれかに接続することができます。入力を降圧出力に接続することで、必要に応じてLDO出力のPSRR改善に柔軟性を得ることができます。

DA9233は複数の保護機能を備え、GPOピンのイベントとインジケータを監視する機能が付属しています。

メリット

  • <10mVの出力リップルは、ウェアラブル機器のGPSチップセットの給電要件を上回ります
  • 低静止電流PMICにより、バッテリ寿命が延長されます
  • 降圧レギュレータとLDOの統合により、基板面積を削減し、GPSチップセットのトータルソリューションを提供
  • 動的なプログラマブル出力電圧により、動作モードでのパフォーマンスを最適化し、ストレージモードでのバッテリ寿命を延長