メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高効率、デュアルチャネル(チャネル当り3A)、ステップダウンDC/DCコンバータ(降圧)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WFQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Additional FeaturesDynamic voltage control, Programmable GPIOs
Advanced FeaturesDual 3A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V
Automotive RatingDA9132-A
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function2-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
Linear OutputNo
MOQ14400
Output Current Max (A)3
Outputs (#)2
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeWFQFN
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)4 - 4
Switching Regulators1
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9132は、高効率のデュアルチャネルステップダウンDC/DC(降圧)コンバータで、スイッチングFETを内蔵し、チャネルあたり3Aを供給します。このデバイスは90%を超える効率レベルで動作でき、広範囲の高性能電子システムで大電流レールに電力供給を行う際の熱設計課題を軽減します。

DA9132デバイスは、入力電圧範囲が2.5V〜5.5V、出力電圧範囲が0.3V〜1.9Vであるため、さまざまな低電圧システムに適しています。DA9132に必要なものは2つの小型0.10μHインダクタのみで、これにより、高度に最適化されたBOMとフットプリントを提供します。1.9Vを超える出力電圧は、外付けの抵抗分圧回路で設定できます

DA9132デバイスは、柔軟性、拡張性、信頼性に優れた車載システムおよびサブPMICを擁するルネサスファミリの一つであり、「Exact-Fit」電源ソリューションを実現します。この製品は、3.3mm x 4.8mmの24ピンFC-QFNウェッタブルフランクパッケージで提供されます。車載グレードのバージョン(DA9132-A)も入手可能です。

メリット

  • 高効率の降圧コンバータは、優れた熱性能を提供します。
  • スイッチングFETが完全に集積化されているため、外付けFETやショットキー・ダイオードが不要です。
  • リモートセンシングは最高精度を保証し、性能を損なうことなく複数のPCB配線シナリオをサポートします。
  • プログラマブルソフトスタートは、入力からの突入電流を制限し、スロープ制御された出力電圧を提供します。
  • ダイナミック電圧制御(DVC)により、負荷に応じてデバイスの出力電圧を適宜調整できます。これにより、下流の回路が低電力モードまたはアイドルモードに入ったときの効率が向上し、電力が節約されます。
  • GPIOは、I2C、DVC、パワーグッドインジケータなどのさまざまな機能をサポートします。
  • 最適化されたBOMコストとフットプリント:各出力には、非常に小さなインダクタとコンデンサが使用できます。これらにより、部品とコストの削減を実現します。
  • サイクル単位の電流制限により、優れた過電流保護を実現。