特長
- 入力電圧 2.5V〜5.5V
- 出力電圧 0.3V~1.9V
- 公称スイッチング周波数 4MHz
- 精度 ±1%(静的)
- 精度 ±5%(動的)
- I2C互換性インタフェース(FM+)
- プログラマブルGPIO
- プログラム可能なソフトスタート
- 電圧、電流、温度の監視
- 主なセーフティ機能
- 出力低電圧および過電圧保護
- 入力低電圧保護
- 2段階の過熱保護
- 周囲温度範囲 -40 °C~+85 °C
説明
DA9132は、高効率のデュアルチャネルステップダウンDC/DC(降圧)コンバータで、スイッチングFETを内蔵し、チャネルあたり3Aを供給します。このデバイスは90%を超える効率レベルで動作でき、広範囲の高性能電子システムで大電流レールに電力供給を行う際の熱設計課題を軽減します。
DA9132デバイスは、入力電圧範囲が2.5V〜5.5V、出力電圧範囲が0.3V〜1.9Vであるため、さまざまな低電圧システムに適しています。DA9132に必要なものは2つの小型0.10μHインダクタのみで、これにより、高度に最適化されたBOMとフットプリントを提供します。1.9Vを超える出力電圧は、外付けの抵抗分圧回路で設定できます
DA9132デバイスは、柔軟性、拡張性、信頼性に優れた車載システムおよびサブPMICを擁するルネサスファミリの一つであり、「Exact-Fit」電源ソリューションを実現します。この製品は、3.3mm x 4.8mmの24ピンFC-QFNウェッタブルフランクパッケージで提供されます。車載グレードのバージョン(DA9132-A)も入手可能です。
メリット
- 高効率の降圧コンバータは、優れた熱性能を提供します。
- スイッチングFETが完全に集積化されているため、外付けFETやショットキー・ダイオードが不要です。
- リモートセンシングは最高精度を保証し、性能を損なうことなく複数のPCB配線シナリオをサポートします。
- プログラマブルソフトスタートは、入力からの突入電流を制限し、スロープ制御された出力電圧を提供します。
- ダイナミック電圧制御(DVC)により、負荷に応じてデバイスの出力電圧を適宜調整できます。これにより、下流の回路が低電力モードまたはアイドルモードに入ったときの効率が向上し、電力が節約されます。
- GPIOは、I2C、DVC、パワーグッドインジケータなどのさまざまな機能をサポートします。
- 最適化されたBOMコストとフットプリント:各出力には、非常に小さなインダクタとコンデンサが使用できます。これらにより、部品とコストの削減を実現します。
- サイクル単位の電流制限により、優れた過電流保護を実現。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Standard |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 2 |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.8 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Bus Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Output Current Max (A) | 3 |
| Outputs (#) | 2 |
| Function | 2-ch PMIC |
| Comm. Interface | I2C |
| Battery Interface | No |
| GPIOs (#) | 5 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Switching Frequency (MHz) | 4 - 4 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| WFQFN | 24 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| インフォテインメント&自動運転システム コンフィギュラブルICを搭載した自動運転システムにより、コスト効率の高い統合と柔軟性を実現。 |
その他アプリケーション
- スイッチおよびルータ
- スマートメータ
- 産業オートメーション
- ワイヤレス
- 消費者製品
- 高効率・大電流の電力供給を必要とするSoC/FPGA高性能プロセッシングシステム
適用されたフィルター