メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧 2.5V〜5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.9V
  • 公称スイッチング周波数 4MHz
  • 精度 ±1%(静的)
  • 精度 ±5%(動的)
  • I2C互換性インタフェース(FM+)
  • プログラマブルGPIO
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 電圧、電流、温度の監視
  • 主なセーフティ機能
    • 出力低電圧および過電圧保護
    • 入力低電圧保護
    • 2段階の過熱保護
  • 周囲温度範囲 -40 °C~+85 °C

説明

DA9131は、高効率のデュアルチャネルステップダウンDC/DC(降圧)コンバータで、スイッチングFETを内蔵し、チャネルあたり5Aを供給します。このデバイスは90%を超える効率レベルで動作でき、広範囲の高性能電子システムで大電流レールに電力供給を行う際の熱設計課題を軽減します。

DA9131デバイスは、入力電圧範囲が2.5V〜5.5V、出力電圧範囲が0.3V〜1.9Vであるため、さまざまな低電圧システムに適しています。DA9131に必要なものは2つの0.10μH小インダクタのみで、これにより、高度に最適化されたBOMとフットプリントを提供します。1.9Vを超える出力電圧は、外付けの抵抗分圧回路で設定できます

DA9131デバイスは、柔軟性、拡張性、信頼性に優れた車載システムおよびサブPMICを擁するルネサスファミリの一つであり、「Exact-Fit」電源ソリューションを実現します。この製品は、3.3mm x 4.8mmの24ピンFC-QFNウェッタブルフランクパッケージで提供されます。車載グレードのバージョン(DA9131-A)も入手可能です。

メリット

  • 高効率の降圧コンバータが、優れた熱性能を提供します。
  • スイッチングFETが完全に集積化されているため、外付けFETやショットキー・ダイオードが不要です。
  • リモートセンシングは最高精度を保証し、性能を損なうことなく複数のPCB配線シナリオをサポートします。
  • プログラマブルソフトスタートは、入力からの突入電流を制限し、スロープ制御された出力電圧を提供します。
  • ダイナミック電圧制御(DVC)により、負荷に応じてデバイスの出力電圧を適宜調整できます。これにより、下流の回路が低電力モードまたはアイドルモードに入ったときの効率が向上し、電力を節約できます。
  • GPIOは、I2C、DVC、パワーグッドインジケータなどのさまざまな機能をサポートします。
  • 最適化されたBOMコストとフットプリント:各出力には、非常に小さなインダクタとコンデンサが使用できます。これらにより、部品とコストの削減を実現します。
  • サイクル単位の電流制限により、優れた過電流保護を実現。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)5
Outputs (#)2
Function2-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)4 - 4

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WFQFN240.5

アプリケーション

  • スイッチおよびルータ
  • スマートメータ
  • 産業オートメーション
  • ワイヤレス
  • 消費者製品
  • 高効率・大電流の電力供給を必要とするSoC/FPGA高性能プロセッシングシステム

適用されたフィルター