特長
- 動作範囲 2.5V〜5.5V
- 耐性 22V、500mAリニアバッテリ充電器、電源パス付き
- 充電・放電時のバッテリ保護
- 静止電流900nAの300mA降圧コンバータ
- 800nAの静止電流を持つ150mA LDO/負荷スイッチ 3個
- ウォッチドッグ専用入力、リセット専用入力
- I2Cインタフェース
- パッケージ:WLCSP-42(2.97mm x 2.66mm)
説明
DA9072は、ウェアラブル、ホームオートメーション、低消費電力バッテリアプリケーションの最も一般的なニーズを統合した、高集積、コンフィギュラブル、低自己消費電流のパワーマネジメントIC(PMIC)です。このPMICは、パワーパス管理機能付きリニアチャージャ、超低自己消費電流(Iq)降圧レギュレータとLDO/負荷スイッチ、アナログバッテリ監視、ウォッチドッグ、保護機能からなり、I2C設定可能な小型WLCSPパッケージで構成されます。
DA9072は、複数の省電力モードを搭載し、製品が棚に置かれていても、稼働していても、バッテリの寿命を延ばすことができます。負荷電流10μAまで効率の良い超低Iqの降圧コンバータと低IqのLDOにより、さらなる省電力化を実現しました。LDOの確定されていない入力は、バッテリ出力または降圧出力のいずれかに接続することができます。高効率の昇圧レギュレータを内蔵し、センサとディスプレイの両方の電源ニーズに対応し、出力電圧は幅広く設定可能です。DA9072は、最大500mAの充電電流を供給し、充電サイクルを高速化します。充電プロファイルは、外部抵抗またはソフトウェアでプログラム可能で、スタンドアロン動作またはホスト制御が可能です。
DA9072には、システムとバッテリの間で供給される電流を自動的にバランスさせる、動的電源パス管理を搭載しています。小型バッテリアプリケーションに適したバッテリモニタは、オンデマンドでバッテリ電圧と放電電流を外部MCUのA/Dコンバータにモニタし、ソフトウェア燃料計をサポートすることが可能です。
メリット
- 低速・高速充電に対応したフレキシブルな充電器
- 低自己消費電流の降圧レギュレータとLDOでバッテリ寿命を延長
- PMIC内蔵により、ディスクリートソリューションと比較して、パワーマネジメントのフットプリントを25%削減することができます。
- プログラマブルな電源状態により、動作モードでは性能を最適化し、格納モードではバッテリの寿命を延ばすことが可能
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Standard |
| Product Type | MPU |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 4 |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.5 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Bus Voltage (Max) (V) | 22 |
| Output Current Max (A) | 0.3 |
| Outputs (#) | 4 |
| Function | 4-ch PMIC |
| Comm. Interface | I2C |
| Battery Interface | Yes, integrated charger |
| GPIOs (#) | 0 |
| Integrated Battery Charger | 0.5 |
| Switching Frequency (MHz) | 3 - 3 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| WLCSP | 42 | 0.4 |
アプリケーション
- フィットネストラッカー
- スマートウォッチ
- ワイヤレスヘッドホン
- ポータブル医療用
- パーソナルヘルスモニタ
- ポータブルゲーム
- ワイヤレスイヤホンクレードル
- ホーム・オートメーション
適用されたフィルター