メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi SoC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:fcCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):72
Pkg. Dimensions (mm):3.8 x 3.8 x 0.68
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)72
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)3.8 x 3.8 x 0.68
Qty. per Reel (#)4000
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationSOUTH KOREA
Wafer Fab LocationTAIWAN
ApplicationThermostats, Door locks, Security cameras, Video door bells, Temperature sensors, Smoke detectors, Other wireless sensors, Garage door openers, Pet trackers, Asset trackers, Home automation, Commercial, Industrial
Longevity2035 5月
MOQ4000
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypefcCSP
Price (USD)$4.39852

説明

DA16200システムオンチップ(SoC)は、常時接続のWi-Fi IoT機器向けに1年以上のバッテリ動作を実現した世界初のWi-Fi SoCです。 Wi-Fiネットワークに常時接続する機器でもバッテリ駆動時間を飛躍的に向上させる低消費電力型のWi-FiネットワークSoCです。 ほとんどのアプリケーションで、1年以上のバッテリ駆動が可能です。SoCのレンジは業界トップクラスであるため、出力やレンジのトレードオフがありません。 また、このチップは、Wi-Fiおよび上位スタック層での認証と暗号化のためのWPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) およびTLS (Transport Layer Security)など、非常に強力なIoTセキュリティも備えています。 DA16200はフルオフロードデバイスであり、Wi-FiとTCP/IPネットワークスタック全体、さらには最終製品のアプリケーションコードも、外部のCPUやMCUを必要とせず、オンチップで実行することが可能です。 また、安価な小型MCUからDA16200にコマンドを送信しても、SoCはオフロードのネットワークスタック機能をフルに発揮することができます。

DA16200モジュール は、超低消費電力のWi-Fi SoCであるDA16200を補完するのに最適な製品です。

メリット

  • 低消費電力Wi-Fi
  • ほとんどのアプリケーションで1年以上のバッテリ駆動を実現
  • 優れたレンジ
  • Wi-Fiレイヤでの強固ななセキュリティ
  • 上位スタック層での強固なセキュリティ
  • 連続接続でも長時間のバッテリ駆動が可能
  • フルオフロード、チップに全スタックを実行
  • 外部CPUやMCUを一切使用せずに動作
  • オプションで外部MCUの動作が可能
  • 用途に応じた複数のスリープモード
  • SoCまたはモジュールとして利用可能
  • アナログまたはデジタルのセンサ情報をチップ上で処理

パッケージ

  • QFN-48 (6mm x 6mm x 0.9mm)
  • FcCSP-72 (3.8mm x 3.8mm x 0.68mm)

Wi-Fi ATコマンドセット

DA16200/DA16600ファミリの業界をリードする低消費電力機能を、シンプルかつ迅速に、Wi-Fi側の複雑なソフトウェアを開発することなく利用できます。 詳しくは、DA16200 Wi-Fi ATコマンド・セットのページをご覧ください。