| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WLCSP |
| Pkg. Code: | WB0039AA |
| Lead Count (#): | 39 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.48 x 3.32 x 0.37 |
| Pitch (mm): | 0.42 |
| ECCN (US) | 3A991.a.2 |
| HTS (US) | 8542.31.0070 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | WLCSP |
| Lead Count (#) | 39 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Pitch (mm) | 0.42 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.48 x 3.32 x 0.37 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| 2Mbps | Supported |
| ADC | 15-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch |
| AoA | TX Supported |
| AoD | TX Supported |
| Application | Asset tracking, HID, Metering, PoS, ATLAS, Beacons, AoA, AoD, HID, IoT, Medical, Wireless Ranging (WiRa) |
| Bluetooth® Mesh | Not Supported |
| CPU | M33 & M0+ |
| Clock Rate (MHz) | 64 |
| Execute from FLASH | Yes |
| Extended Advertising | Supported |
| External Rails and Load Capacity | None |
| Flash Memory (KB) | 256KB |
| Flexible System Clock | Yes |
| GATT Caching | Not Supported |
| GPIOs (#) | 32 |
| Hardware Crypto Engine | Yes |
| I2C (#) | 1 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Integrated DCDC | Integrated Buck DC-DC converter |
| LE Coded PHY (Long Range) | Not Supported |
| LE Data Length Extensions | Supported |
| MOQ | 8000 |
| Memory Size (OTP) (KB) | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Output Power Range (dBm) | -23 - 6 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Periodic Advertising | Supported |
| Proprietary 2G4 protocol | Yes |
| QSPI Interface (#) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 8000 |
| RAM (KB) | 96KB |
| ROM (KB) | 288 |
| Recommended for new Designs | Yes |
| Rx current (mA) | 1.2 |
| SPI (#) | 1 |
| Sensitivity (dBm) (dBm) | -97 |
| Tx Current (mA) | 2.3 |
| UART (#) | 2 |
| USB Ports (#) | 0 |
| Vcc (V) | 1.7-3.6 |
| Wireless Standard | BLE 5.3 Core specification |
DA14594はデュアルコアワイヤレスマイクロコントローラで、浮動小数点ユニットを備えた最新のArm® Cortex®-M33™アプリケーションプロセッサ、Cortex-M0+™、高度なパワーマネージメント機能、暗号化セキュリティエンジン、アナログおよびデジタルペリフェラル、Bluetooth® LE(Bluetooth Core 5.3に対して認定済み)をサポートする無線機能を備えたソフトウェア設定可能なプロトコルエンジン、256KBの内蔵フラッシュ、96KBのRAM、16KBのキャッシュRAM、288KBのROM(Bluetooth Low Energy(LE)スタックを含む)を搭載しています。内蔵フラッシュまたはSRAMは、QSPIを通じて外部に拡張することができます。
DA1459xファミリはこのクラスで最も低い消費電力を実現し、DA14594はまた、「Locationing 2.0」顧客へ、Asset Tracking and Locationing At Scale(ATLAS)受信角度(AoA)タグとワイヤレス測距(WiRa™)フェーズベースの測距レスポンダを実装するための最小消費電力と安価なSoCも提供します。
DA14594は、Arm Cortex-M33CPUをベースとし、8個のリージョンMPUと64MHzで最大96dMIPSを提供する単精度FPUを備えています。専用のアプリケーションプロセッサは、8KBの4 way連想キャッシュコントローラを介して、内蔵フラッシュまたはRAMからコードを実行します。Bluetooth接続の信頼性と完全性は、+6dBmの出力電力と-97dBmの感度を備え、合計103dBのリンクバジェットを実現し、超低消費電力無線トランシーバを搭載したArm Cortex-M0+をベースに新しいソフトウェア設定可能な暗号ベースのメッセージ認証コード(CMAC)によって保障されます。
さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザインタフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。