メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SmartBondデュアルコアBluetooth LE SoC(Bluetooth Core 5.3対応)と内蔵フラッシュ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCQFN
Pkg. Code:QV0052AA
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):5.1 x 4.3 x 0.78
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0070
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeFCQFN
Lead Count (#)52
Carrier TypeTape & Reel
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)5.1 x 4.3 x 0.78
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
2MbpsSupported
ADC15-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch
AoATX Supported
AoDTX Supported
ApplicationAsset tracking, HID, Metering, PoS, ATLAS, Beacons, AoA, AoD, HID, IoT, Medical, Wireless Ranging (WiRa)
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUM33 & M0+
Clock Rate (MHz)64
Execute from FLASHYes
Extended AdvertisingSupported
External Rails and Load CapacityNone
Flash Memory (KB)256KB
Flexible System ClockYes
GATT CachingNot Supported
GPIOs (#)32
Hardware Crypto EngineYes
I2C (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
MOQ5500
Memory Size (OTP) (KB)2
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Power Range (dBm)-23 - 6
Pb (Lead) FreeYes
Periodic AdvertisingSupported
Price (USD)$3.64292
Proprietary 2G4 protocolYes
QSPI Interface (#)1
Qty. per Reel (#)5500
RAM (KB)96KB
ROM (KB)288
Recommended for new DesignsYes
Rx current (mA)1.2
SPI (#)1
Sensitivity (dBm) (dBm)-97
Tx Current (mA)2.3
UART (#)2
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.7-3.6
Wireless StandardBLE 5.3 Core specification

説明

DA14594はデュアルコアワイヤレスマイクロコントローラで、浮動小数点ユニットを備えた最新のArm® Cortex®-M33™アプリケーションプロセッサ、Cortex-M0+™、高度なパワーマネージメント機能、暗号化セキュリティエンジン、アナログおよびデジタルペリフェラル、Bluetooth® LE(Bluetooth Core 5.3に対して認定済み)をサポートする無線機能を備えたソフトウェア設定可能なプロトコルエンジン、256KBの内蔵フラッシュ、96KBのRAM、16KBのキャッシュRAM、288KBのROM(Bluetooth Low Energy(LE)スタックを含む)を搭載しています。内蔵フラッシュまたはSRAMは、QSPIを通じて外部に拡張することができます。

DA1459xファミリはこのクラスで最も低い消費電力を実現し、DA14594はまた、「Locationing 2.0」顧客へ、Asset Tracking and Locationing At Scale(ATLAS)受信角度(AoA)タグとワイヤレス測距(WiRa™)フェーズベースの測距レスポンダを実装するための最小消費電力と安価なSoCも提供します。

DA14594は、Arm Cortex-M33CPUをベースとし、8個のリージョンMPUと64MHzで最大96dMIPSを提供する単精度FPUを備えています。専用のアプリケーションプロセッサは、8KBの4 way連想キャッシュコントローラを介して、内蔵フラッシュまたはRAMからコードを実行します。Bluetooth接続の信頼性と完全性は、+6dBmの出力電力と-97dBmの感度を備え、合計103dBのリンクバジェットを実現し、超低消費電力無線トランシーバを搭載したArm Cortex-M0+をベースに新しいソフトウェア設定可能な暗号ベースのメッセージ認証コード(CMAC)によって保障されます。

さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザインタフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。