メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
SmartBond DA14592 マルチコア Bluetooth Low Energy 5.2 モジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Module
Pkg. Code:
Lead Count (#):45
Pkg. Dimensions (mm):18 x 14.5 x 2.5
Pitch (mm):1.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeModule
Lead Count (#)45
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
2MbpsSupported
ADC15-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch
AoATX Supported
AoDTX Supported
ApplicationCrowd-sourced location tracking, Asset tracking, Connected health, HID, Metering, PoS, Beacons, AoA, AoD, IoT, Medical, Proximity tags & trackers, RCU
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUM33 & M0+
Clock Rate (MHz)64
Execute from FLASHYes
Extended AdvertisingSupported
External Rails and Load CapacityNone
Flash Memory (KB)256KB
Flexible System ClockYes
GATT CachingNot Supported
GPIOs (#)32
Hardware Crypto EngineYes
I2C (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
MOQ700
Memory Size (OTP) (KB)2
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Power Range (dBm)-23 - 5.5
Pb (Lead) FreeYes
Periodic AdvertisingNot Supported
Pitch (mm)1.5
Pkg. Dimensions (mm)18 x 14.5 x 2.5
Price (USD)$7.44626
Proprietary 2G4 protocolYes
QSPI Interface (#)1
Qty. per Reel (#)700
RAM (KB)96KB
ROM (KB)288
Recommended for new DesignsYes
Rx current (mA)1.2
SPI (#)1
Sensitivity (dBm) (dBm)-97
Tx Current (mA)2.3
UART (#)2
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.7-3.6
Wireless StandardBLE 5.2 Core specification

説明

DA14592MODは DA14592 Bluetooth® Low Energy 5.2システムオンチップ(SoC)を内蔵しており、そのすべてのハードウェア機能と性能を提供しています。 この無線モジュールはすべての外付け部品とアンテナを統合し、ユーザーフレンドリーなソフトウェアを提供します。 DA14592MODは幅広い市場での使用を想定し、世界各地の認証を取得しているため、開発コスト、リスク、市場投入までの時間を大幅に削減できます。 さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザーインターフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。

DA14592は最新のArm® Cortex®-M33™プロセッサとソフトウェアによる再構成可能なプロトコルエンジンを搭載したBluetooth 5.2 Low Energy準拠マルチコアコントローラです。高度な電源管理機能、暗号セキュリティエンジン、アナログ及びデジタルインターフェースもサポートしています。 256kBのフラッシュメモリと96kBのRAMを搭載しています。