| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WLCSP |
| Pkg. Code: | WB0039AA |
| Lead Count (#): | 39 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.48 x 3.32 x 0.37 |
| Pitch (mm): | 0.42 |
| ECCN (US) | 3A991.a.2 |
| HTS (US) | 8542.31.0070 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | WLCSP |
| Lead Count (#) | 39 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Pitch (mm) | 0.42 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.48 x 3.32 x 0.37 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| 2Mbps | Supported |
| ADC | 15-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch |
| AoA | TX Supported |
| AoD | TX Supported |
| Application | Crowd-sourced location tracking, Asset tracking, Connected health, HID, Metering, PoS, Beacons, AoA, AoD, IoT, Medical, Proximity tags & trackers, RCU |
| Bluetooth® Mesh | Not Supported |
| CPU | M33 & M0+ |
| Clock Rate (MHz) | 64 |
| Execute from FLASH | Yes |
| Extended Advertising | Not Supported |
| External Rails and Load Capacity | None |
| Flash Memory (KB) | 256KB |
| Flexible System Clock | Yes |
| GATT Caching | Not Supported |
| GPIOs (#) | 32 |
| Hardware Crypto Engine | Yes |
| I2C (#) | 1 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Integrated DCDC | Integrated Buck DC-DC converter |
| LE Coded PHY (Long Range) | Not Supported |
| LE Data Length Extensions | Supported |
| MOQ | 8000 |
| Memory Size (OTP) (KB) | 0 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Output Power Range (dBm) | -22 - 6 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Periodic Advertising | Not Supported |
| Price (USD) | $3.55472 |
| Proprietary 2G4 protocol | Yes |
| QSPI Interface (#) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 8000 |
| RAM (KB) | 96KB |
| ROM (KB) | 288 |
| Recommended for new Designs | Yes |
| Rx current (mA) | 1.2 |
| SPI (#) | 1 |
| Sensitivity (dBm) (dBm) | -97 |
| Tx Current (mA) | 2.3 |
| UART (#) | 2 |
| USB Ports (#) | 0 |
| Vcc (V) | 1.7-3.6 |
| Wireless Standard | BLE 5.2 Core specification |
モジュールもございます: DA14592MOD
このDA14592は、クラス最小の消費電力と最小のソリューションフットプリントを実現するミッドレンジのBluetooth® LE SoCです。 このSoCは、マルチコア処理(Arm® Cortex®-M33™、Arm Cortex-M0+)を特長とし、費用対効果を維持しながら幅広いアプリケーションをサポートするサイズのオンチップメモリ(RAM/ROM/Flash)を内蔵しています。 代表的なアプリケーションには、コネクテッド医療機器、アセット・トラッキング、ヒューマンインターフェースデバイス、計測システム、PoSリーダー、クラウドソーシング位置情報(CSL)追跡などがあります。 特筆すべきは、このDA14592には、高精度のシグマデルタADC、最大32本のGPIO、およびこのクラスのBluetooth LE SoCでは珍しい外部メモリ(フラッシュまたはRAM)拡張用のQSPIも含まれていることです。
DA14592は新しい低消費電力モードを活用することで、0dBmでわずか2.3mAの無線送信電流と1.2mAの無線受信電流を実現します。 これによりルネサスは無線通信の低消費電力技術におけるリーダーシップを確保します。さらに、90nAの超低ハイバネーション電流をサポートしているため、電池が接続された状態で出荷される最終製品の保存期間を可能な限り長くすることができます。 また、広範囲のアプリケーション処理を必要とする製品向けに、34μA/MHzの超低アクティブ電流を誇ります。
このDA14592は通常、わずか6個の外付け部品しか必要とせず、クラス最高の設計BOMを実現し、製品のコストとサイズを最小限に抑えます。 高精度のオンチップRCXによって、外付けのスリープモード水晶が不要になり、ほとんどのアプリケーションで32MHzの水晶振動子しか必要としません。 パッケージオプションにはWLCSP (3.32mm x 2.48mm)およびFCQFN (5.1mm x 4.3mm)があり、非常に小さな実装面積を可能にします。 さらに、包括的なサポートツールスイート、サンプルプログラム、ルネサスの専門スタッフによるサポートフォーラム、および業界をリードするカスタマーテクニカルサポートを提供します。