| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | MODULE |
| Pkg. Code: | MN0016AA |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 12.5 x 14.5 x 2.8 |
| Pitch (mm): | 1.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (DA14531MOD-00F01002) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 1000 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | THAILAND |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| 2Mbps | Not Supported |
| ADC | 10-bit x 4-ch |
| AoA | Not Supported |
| AoD | Not Supported |
| Application | Asset tracking, Beacons, Connected health, Disposables, RCU, ATLASlite, HID, IoT, Medical, Proximity tags & trackers, Data pipes |
| Bluetooth® Mesh | Not Supported |
| CPU | M0+ |
| Clock Rate (MHz) | 16 |
| Execute from FLASH | No |
| Extended Advertising | Not Supported |
| External Rails and Load Capacity | None |
| Flexible System Clock | Yes |
| GATT Caching | Not Supported |
| GPIOs (#) | 9 |
| Hardware Crypto Engine | Yes |
| I2C (#) | 1 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Integrated DCDC | Integrated Buck DC-DC converter |
| LE Coded PHY (Long Range) | Not Supported |
| LE Data Length Extensions | Supported |
| Longevity | 2030 6月 |
| MCU/MPU | M0 + |
| MOQ | 1000 |
| Memory Size (OTP) (KB) | 32 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 16 |
| Output Power Range (dBm) | -19.5 - 2.5 |
| Periodic Advertising | Not Supported |
| Pitch (mm) | 1.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 12.5 x 14.5 x 2.8 |
| Pkg. Type | MODULE |
| Price (USD) | $4.74656 |
| Proprietary 2G4 protocol | No |
| QSPI Interface (#) | 0 |
| RAM (KB) | 48KB |
| ROM (KB) | 144 |
| Recommended for new Designs | Yes |
| Rx current (mA) | 2.2 |
| SPI (#) | 1 |
| Sensitivity (dBm) (dBm) | -94 |
| Tx Current (mA) | 3.5 |
| UART (#) | 2 |
| USB Ports (#) | 0 |
| Vcc (V) | 1.8-3.6 |
| Wireless Standard | BLE 5.1 Core specification |
DA14531 SmartBond TINY™ モジュールは、使いやすさを追求し、あらゆるIoTデバイスを接続するBluetooth® Low Energy(LE)ソリューションです。
DA14531 SmartBond TINY™ モジュールは、世界最小・最低消費電力のBluetooth 5.1システムオンチップ(SoC)をベースに、DA14531 SoCの利点を統合モジュールに取り入れました。 電源とプリント基板を用意するだけで、Bluetoothアプリケーションを構築することができます。 このモジュールは、幅広い市場での使用を想定しており、地域ごとに認定されているため、開発コストと市場投入までの時間を大幅に削減することができます。 アンテナを内蔵し、ソフトウェアを付属しているため、Bluetooth Low Energyの開発がこれまで以上に容易になります。この組み合わせにより、これまで手が届かなかった場所・アプリケーションへのモバイル接続が可能になり、SmartBond TINY™を核としたあらゆるIoTデバイスの可能性を高めます。
Digi-Key®とEPS Globalは、小ロットから大量ロットまでのプログラミングサービスを提供するサードパーティです。
画像 ![]() | Digi-Keyは、世界で最も急成長している電子部品ディストリビュータです。 Digi-Keyのプログラミングサービスの詳細については、[email protected]までお問合わせください。 |
画像 ![]() | EPS Globalは、世界最大級のプログラミングサービスプロバイダです。 EPS Globalのプログラミングサービスに関する詳細は、www.epsprogramming.com または、Munteanu Florentinにお問合せください。 |