適用されたフィルター
7製品中の7
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Function
Output Type
Output Freq Range (MHz)
Supply Voltage (V)
Phase Jitter Max RMS (ps)
Freq. Stability Total (± PPM)
Temp. Range (°C)
Product Category
55fs Small Package Quartz-based PLL Oscillator
2040年 4月
—
サンプル入手可能
XO
HCSL, LVCMOS, LVDS
50 - 1250
1.8, 3.3
0.055
30, 50
-40 to 85°C
Crystal Oscillators
TCXO内蔵の150fs 小型プラスチック・パッケージ水晶ベースPLL発振器
2040年 4月
1ku | $5.23
サンプル入手可能
TCXO
HCSL, LVDS, LVPECL
15 - 2100
1.8, 3.3
0.15
3
-40 to 85°C
Crystal Oscillators
150fs Small Plastic Package Quartz-based PLL Oscillator
2040年 4月
1ku | $3.71
サンプル入手可能
VCXO, XO
CML, HCSL, LVDS, LVPECL
15 - 2100
1.8, 3.3, 2.5
0.15
25, 50
-40 to +85°C, -40 to 105°C, -40 to 85°C
Crystal Oscillators
1000fs水晶ベースのPLLオシレータ
—
1ku | $0.90
サンプル入手可能
VCXO, XO
HCMOS, LVDS, LVPECL
0.75 - 1350
2.5, 3.3
1
20, 25, 50, 100
-20 to +70, -40 to +105, -40 to +85, -40 to 85°C
Crystal Oscillators
150fs Ceramic Package Quartz-based PLL Oscillator
2040年 4月
1ku | $5.49
サンプル入手可能
XO
CML, HCSL, LVDS, LVPECL
15 - 2100
3.3, 1.8, 2.5
0.15
25, 50
-40 to +105°C, -40 to 85°C
Crystal Oscillators
400fs 水晶ベースのPLLオシレータ
—
—
利用できません
XO
HCMOS, HCSL, LVDS, LVPECL
0.75 - 1350
3.3, 2.5, 1.8
0.4
20, 25, 50, 100
-20 to +70, -40 to +105, -40 to +85
Crystal Oscillators
1000fs Automotive Quartz-based PLL Oscillator
—
1ku | $0.99
サンプル入手可能
XO
HCMOS, LVDS, LVPECL
0.75 - 1350
3.3, 2.5
1
25, 50, 100
-40 to 105°C, -40 to 85°C, -40° to +105°C
Automotive Timing, Crystal Oscillators
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Family Name
Enabled
Family Name
Function
Enabled
Function
Output Type
Enabled
Output Type
Output Freq Range (MHz)
Enabled
Output Freq Range (MHz)
Supply Voltage (V)
Enabled
Supply Voltage (V)
Phase Jitter Max RMS (ps)
Enabled
Phase Jitter Max RMS (ps)
Prog. Interface
Enabled
Prog. Interface
Feedback Input
Enabled
Feedback Input
Freq. Stability Total (± PPM)
Enabled
Freq. Stability Total (± PPM)
Freq. Accuracy Init. (± PPM)
Enabled
Freq. Accuracy Init. (± PPM)
Freq. Accuracy Temp. (± PPM)
Enabled
Freq. Accuracy Temp. (± PPM)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
105°C Max. Case Temp.
Enabled
105°C Max. Case Temp.
Product Category
Enabled
Product Category
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます