| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFN |
| Pkg. Code: | QV0056AA |
| Lead Count (#): | 56 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8.0 x 8.0 x 0.85 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pkg. Type | LQFN |
| Lead Count (#) | 56 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Advanced Features | Frame handler, Ready pulse detection, 8 status LED drivers, Current limit and overcurrent detection, NMOS gate drivers |
| Channels (#) | 4 |
| MOQ | 4500 |
| Master/Device | M |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8.0 x 8.0 x 0.85 |
| Price (USD) | $5.96967 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Supply Voltage (V) | 8 - 36 |
CCE4511は、0.18μm HV-CMOS技術をベースに、過電圧検出機能、高温・過電流保護機能を搭載した高電圧インターフェースICです。 代表的なアプリケーションは、IO-Link規格をサポートする産業用IOモジュールです。 統合されたIO-Linkフレームハンドラが実装されており、下位レイヤーの通信タスクのほとんどを自動化して、アプリケーションの性能を向上させます。 これにより、マイクロコントローラの負荷が大幅に軽減されるため、低速のマイクロコントローラを使用している場合でも、他のタスクのパフォーマンスが向上します。 さまざまな設定オプションによって、さまざまなアプリケーションフィールドが提供されます。 CCE4511は、IO-Link準拠の産業用センサとアクチュエータを接続する4、8、12、および16ポートのIO-Linkマスタアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
完全なエンド トゥ エンドのシステムソリューションとして、ルネサスは CCE4503 シングルチャネルIO-Linkデバイストランシーバと RH4Z2501 シングルチャネルIO-Linkデバイスおよびマスタトランシーバも提供しています。