メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
600V - 8A - 中電力トライアック

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220FL
Pkg. Code:pkg_6896
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-220FL
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationWhitegoods, Small Appliances, etc.
IFGT I (Max) (mA)10
IRGT I (Max) (mA)10
IRGT III (Max) (mA)10
IT (RMS) (A)8
ITSM (A)80
Insulated TypeYes
Lead CompliantNo
MOQ1
Rth (j-c) (degC/W)4.3
Tape & ReelNo
Tc (°C)82
Tj (°C)125
VDRM (V)600
VDSM (V)720
VGT (Max) (V)1.5
VTM (Max) (V)1.6
di/dt (Max) (A/µs)50