メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT (RMS) : 8 A
  • VDRM : 600 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III : 10 mA
  • Viso : 1800V
  • 絶縁タイプ
  • 平面タイプ
  • UL登録済み: ファイル番号E223904

適用されたフィルター