メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

車載用センサ

ルネサスは車載用アプリケーション向けの、光・位置センシング製品とセンサ信号コンディショニング(SSC)を幅広く取りそろえています。 ルネサスの車載オプトエレクトロニクス製品は、光をアナログやデジタル信号へ変換する高性能センサーを取りそろえており、環境光検知、照明・バックライト制御、防眩ミラーシステムなどに活用できます。 当社の車載対応誘導式位置センサーICは、幅広い高速モーター制御用途に対応しています。 当社は、低電流で動作し、厳しい車載環境にも耐えられる業界最高水準の車載用センサ信号コンディショニング(SSC)ICを提供しています。

すべての製品を比較する
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。