概要
UUSBオーディオプラットフォームは、高性能なオーディオ処理機能をコンパクトで低消費電力なソリューションに統合しています。 MCUとDSPの機能を内蔵し、最大192kHz対応のハードウェアサンプルレート変換も搭載したこれらのプラットフォームにより、最新のデジタル機器で低遅延かつ高音質な音声の録音・再生を実現できます。
ヘッドセット側で音声処理を行うことにより、マイクとスピーカーのイコライゼーションやアコースティック・エコーキャンセレーションといった高度な機能をアクセサリ側で直接実装・調整でき、スマートフォン、タブレット、PCにおける通話品質とユーザーエクスペリエンスが大幅に向上します。
ルネサスのUSBオーディオ用プラットフォームは、エントリーレベルからLync対応のハイエンドクラスまで、ヘッドセットおよびヘッドホン向けに幅広い設計ソリューションを提供しています。 小型フォームファクタと低材料費により、標準的なUSB-A、Mini-B、Micro-BなどのUSBコネクタやケーブルへの柔軟な組み込みが可能となり、製品ファミリ全体で開発リソースを共有できます。