メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16Mbit、2.3V~3.6VレンジのSPIシリアルフラッシュメモリ、 デュアル IOとクワッド IOに対応

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5 x 6
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeDFN
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTAIWAN
Deep Power Down (µA)0.5
Flash by TaskDatalogging
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key BenefitIncludes controllable SRAM
Longevity2034 1月
MOQ6000
Memory ClassDataFlash
Memory Density16
Operating Voltage Range (V)2.3 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)5 x 6
Price (USD)$3.19664
Qty. per Reel (#)6000
Read Current (mA)6
Speed85 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.3 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)2.3-3.6
Wafer Fab LocationTAIWAN

説明

AT45DQ161 DataFlashは、当社のシステム強化クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、データロギングに最も効率的なメモリとなる高度なデュアルSRAMバッファアーキテクチャで設計されています。 また、システムの省電力化、プロセッサのオーバーヘッドの削減、ソフトウェア開発の簡素化、包括的なデータセキュリティとインテグリティオプションなどを提供する一連の高度な機能も組み込まれています。