メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • デュアル IOとクワッド IOに対応
  • 制御可能なデュアルR/W SRAMバッファを搭載し、最大限の柔軟性を実現
  • 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
  • バイトの書き込みにより、シリアルNORフラッシュデバイスにシリアルEEPROM機能を提供
  • 超ディープパワーダウン
  • 包括セキュリティとユニークID機能により、外部からの改ざんより機器を守る

説明

AT45DQ161 DataFlashは、当社のシステム強化クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、データロギングに最も効率的なメモリとなる高度なデュアルSRAMバッファアーキテクチャで設計されています。 また、システムの省電力化、プロセッサのオーバーヘッドの削減、ソフトウェア開発の簡素化、包括的なデータセキュリティとインテグリティオプションなどを提供する一連の高度な機能も組み込まれています。

パラメータ

属性値
Memory ClassDataFlash
Memory Density16
Operating Voltage Range (V)2.3 - 3.6
Speed85 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.5
Read Current (mA)6
Key BenefitIncludes controllable SRAM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN5 x 61.27
SOIC-N3.81 x 4.801.27
SOIC-W5.18 x 7.701.27

適用されたフィルター