メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアルI/O、クアッドI/O、QPI、XiPに対応
  • 最大133MHzのSPIクロック周波数
  • XiPの連続読み取りモード、ラップモード、バーストモード

説明

AT25SL0161は、産業機器や民生機器、コネクテッド機器など幅広い用途に適した16MビットのSPIシリアル・フラッシュメモリです。 システムの起動時にはフラッシュメモリ上のブート用プログラムコードを組み込みRAMや外部RAMにコピーして実行するコードの格納に利用でき、またXiP機能を使ってフラッシュメモリ上のコードを直接実行することも可能です。

パラメータ

属性
Memory ClassStandard Flash
Operating Voltage Range (V)1.65 - 1.95
Speed133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +105°C
Deep Power Down (µA)0.7
Read Current (mA)2
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
AT25SL0161C-MMUE-TActiveAvailable2026 Apr在庫切れ5x6 DFN1ku | $0.34Tape & Reel3
AT25SL0161C-SSUE-TActiveAvailable2036 Apr在庫切れSOICN1ku | $0.252Tape & Reel3
AT25SL0161C-SUE-TActiveAvailable2036 Apr在庫切れSOICW1ku | $0.268Tape & Reel3
AT25SL0161C-MAUE-TPreviewAvailable2036 Apr在庫切れ2x3 DFN1ku | $0.241Tape & Reel3
AT25SL0161C-MAUEHD-TPreviewN/A2036 Apr在庫切れ2x3 DFNTape & Reel1
AT25SL0161C-MMUEHD-TPreviewN/A在庫切れ5x6 DFNTape & Reel
AT25SL0161C-SSUEHD-TPreviewN/A2036 Apr在庫切れSOICNTape & Reel3
AT25SL0161C-SUEHD-TPreviewN/A2036 Apr在庫切れSOICWTape & Reel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。