メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
64Mbit、2.7V以上のデュアルI/O対応SPIシリアルフラッシュメモリ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-W
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5.18 x 7.70
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeSOIC-W
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyTAIWAN
Deep Power Down (µA)1
Flash by TaskBoot Loader, Execute-in-Place
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Key BenefitStandard features
Longevity2030 1月
MOQ4000
Memory ClassStandard Flash
Memory Density64
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)5.18 x 7.70
Price (USD)$1.21736
Qty. per Reel (#)2000
Read Current (mA)3.3
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 3.6
Supply Voltage Vcc Range2.7-3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

AT25SF641Bは、当社の標準クラスのコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、プログラムコードはフラッシュメモリから内蔵または外部RAMにシャドーイングのうえ、実行される3Vシステム用に設計されています。

このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズに加え、ユニークなシリアルデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのためのセキュリティレジスタの3ページが含まれています。