メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The AT25PE40 DataFlash-L has the same features and performance as our DataFlash® family with a standard pin assignment that enables easy replacement of Micron M25PE products that are no longer available and unable to support those designs that have gone to mass production.

パラメータ

属性値
Memory Density4
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed85 MHz
InterfaceSingle SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.3
Read Current (mA)6

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN5 x 61.27
SOIC-N3.81 x 4.801.27
SOIC-W5.18 x 7.701.27
Part NumberStatusLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
AT25PE40-MHN-TActive2027 JanIn StockDFN1ku | $0.95<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWANTAIWAN
AT25PE40-MHN-YActive2027 JanOut of StockDFN1ku | $0.95<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tray1TAIWANTAIWAN
AT25PE40-SHN-BActive2027 JanOut of StockSOIC-W1ku | $0.8<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tube1TAIWANTAIWAN
AT25PE40-SHN-TActive2027 JanIn StockSOIC-W1ku | $0.8<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1TAIWANTAIWAN
AT25PE40-SSHN-BActive2027 JanIn StockSOIC-N1ku | $0.78<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tube1PHILIPPINES, TAIWANTAIWAN
AT25PE40-SSHN-TActive2027 JanIn StockSOIC-N1ku | $0.78<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel1PHILIPPINES, TAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。