- ザイリンクス・アライアンス・プログラム パートナー
当社はXAP(Xilinx Alliance Program)パートナーであり、FPGAのメリットを最大限に活かしたIPサポートを提供します。 - ルネサスIPの豊富な実装実績
当社はルネサス製品の豊富な開発実績をもとに、ルネサスIPのメリットを最大限に活かしたIPサポートを“IPを利用したい全てのお客様に”提供します。 - 幅広い分野でのサポート(ワンストップサポート)
当社はシステムデザイン / 組込みソフトウェア / LSI開発(ASIC/FPGA) / 開発コンサルティングという分野において、幅広いサポ―トが可能です。(例:LSI開発+組込みソフトウェアの開発体制構築)
特徴
大手半導体メーカーの製品開発で培った豊富なLSI開発ノウハウを活かし、ASIC/FPGA設計から基板設計まで一貫した開発業務も請け負っております。FPGAに強みを持つザイリンクス・アライアンス・プログラム パートナーとして、より充実した提案ができるよう、更なる高みを目指します。
FPGAでのご提案例
- FPGAによるIP評価をサポート
選定候補となるIPを搭載した評価用FPGAを設計/提供します。 - 高品質なFPGAを提供
製品版FPGA設計検証、ルネサスIP設計のノウハウを活用します。 - 製品の機能追加に柔軟に対応
搭載IPのバージョンアップの他、お客様回路の仕様追加/変更に対応します。
ハードウェア開発技術例
- 14nm/28nm/40nm/90nmプロセスASICインプリ
- Zynq7000/MPSoc
- AXI/USB/USB2.0/USB3.0/SATA/HDMI/CPRI/JESD
- SD/DDR4/JPEG/MRC/LVDS/IPSec
- SoC(ARMコア/V850コア)
お問合せ先
| 電話番号 | 011-558-1125 |
|---|---|
| お問合せ | info-sld@sld-shinko.co.jp |
| URL | https://www.sld-shinko.co.jp/ |