メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

新光商事LSIデザインセンター株式会社

  1. AMD エンベデッド パートナー
    当社はAMD エンベデッド パートナーに認定されており、FPGAのメリットを最大限に活かしたIPサポートを提供します。
  2. ルネサスIPの豊富な実装実績
    当社はルネサス製品の豊富な開発実績をもとに、ルネサスIPのメリットを最大限に活かしたIPサポートを“IPを利用したい全てのお客様に”提供します。
  3. 幅広い分野でのサポート(ワンストップサポート)
    当社はシステムデザイン / 組込みソフトウェア / LSI開発(ASIC/FPGA) / 開発コンサルティングという分野において、幅広いサポ―トが可能です。(例:LSI開発+組込みソフトウェアの開発体制構築)

総合リーフレット pdf_icon_for_table.png

カテゴリ、カテゴリリーフレット

デザインサポート pdf_icon_for_table.png、FPGAサポート pdf_icon_for_table.png、ソフトウェアサポート、ツールサポート

提供地域

日本国内

パートナーの活用例

特徴

大手半導体メーカーの製品開発で培った豊富なLSI開発ノウハウを活かし、ASIC/FPGA設計から基板設計まで一貫した開発業務も請け負っております。FPGAに強みを持つAMD エンベデッド パートナーとして、より充実した提案ができるよう、更なる高みを目指します。

FPGAでのご提案例

  1. FPGAによるIP評価をサポート
    選定候補となるIPを搭載した評価用FPGAを設計/提供します。
  2. 高品質なFPGAを提供
    製品版FPGA設計検証、ルネサスIP設計のノウハウを活用します。
  3. 製品の機能追加に柔軟に対応
    搭載IPのバージョンアップの他、お客様回路の仕様追加/変更に対応します。

ハードウェア開発技術例

  • 14nm/28nm/40nm/90nmプロセスASICインプリ
  • Zynq7000/MPSoc
  • AXI/USB/USB2.0/USB3.0/SATA/HDMI/CPRI/JESD
  • SD/DDR4/JPEG/MRC/LVDS/IPSec
  • SoC(ARMコア/V850コア)

お問合せ先

電話番号011-558-1125
お問合せ[email protected]
URLhttps://www.sld-shinko.co.jp/