メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

メモリIP

ルネサスのメモリIPは、ネットワークから産業用システムまで幅広いアプリケーションに、信頼性の高い高性能メモリソリューションを提供します。 当社のTCAM IPは高速な検索ができる様に最適化されています。これにより、効率、性能、柔軟性の面での優位性を提供します。 コンパクトな設計と低消費電力により、当社のメモリIPはパフォーマンス・クリティカルなアプリケーションに汎用性と信頼性をもたらします。

多用途向けかつコンパクトな設計

多用途向けかつコンパクトな設計

スペースに制約のあるアプリケーションにシームレスに統合できるよう最適化

低消費電力

低消費電力

低リーク保持モードと電源オフモードによるエネルギー効率の高い動作

信頼度の高いIDM設計品質

信頼度の高いIDM設計品質

数え切れないほど多くの製品で確かな性能を実証してきた高い信頼性

以下のIPの中には、カスタム設計でのみ利用可能なものもあります。 詳細はお問い合わせください。

機能IP名称プロセス(またはソフトマクロ)状況ドキュメント問い合わせ
SRAMSRAM: 1WR, 1W1R (2clk), 2WR (2clk)TSMC 40nm量産中
(要仕様相談)
pdf_icon_for_table.pngEメール
SRAM: 1WR, 1W1R (2clk, 1clk), 2WR (2clk, 1clk), 2W2R (1clk)TSMC 28nm
SRAM: 1WR, 1W1R (2clk, 1clk), 2WR (2clk)TSMC 16nm
SRAM: 1WR, 1W1R (2clk, 1clk), 2WR (2clk)TSMC 12nm
SRAM: 1WR, 1W1R (2clk)TSMC 7nm
SRAM: 1WR 1.8-3.3VTSMC 40nm暫定
(要問い合わせ)
TCAMTCAM IPソリューションSMIC 40nm量産中
(要仕様相談)
pdf_icon_for_table.pngEメール
TSMC 28nm
TSMC 16nm
TSMC 12nm
TSMC 7nm