メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

例えばこんなお客様

1. FPGA (Field Programmable Gate Array) を使ったシステム開発を行うお客様

ルネサスのSoft macro IPをFPGAに実装することで、ソフトウェアを含むシステムのPoC開発、早期開発や予備評価が可能です。
FPGAでの量産にも対応可能です。仕様変更や機能追加などに柔軟に対応可能です。
アナログ入出力も利用可能にしたFPGAマイコンを実現しています。
既に、FPGAをご使用の場合は、プロセッサIPなどとの1チップ化を行い、マイコン機能との統合が可能です。
また、同一のIPを使用したルネサス汎用デバイスへの移行も可能です。

2. オリジナルデバイス(カスタムLSI)を短期間で開発したいお客様

お客様が開発するシステムの機能が高度化・複雑化し、その制御を行うLSIも、汎用デバイスではなく、機能や動作の個別適応や専用化が求められ、オリジナルデバイスの必要性が高まっています。
ルネサスからはパッケージ化されたIPソリューションが提供されるので、お客様は、個別適応や専用化を実現する独自IPの開発に集中し、高い品質のオリジナルデバイスを、短TAT(Turn Around Time)で開発することができます。
IPやLSI開発に馴染みのないお客様には、オリジナルデバイスの開発にあたって、ルネサスIPライセンスパートナーのサポートを活用頂くことができます。
ルネサスIP製品活用セミナーでは、機能や性能以外の、LSI開発に役立つ知識を提供しています。

3. ソフトウェア資産を使って開発を加速したいお客様

ルネサスのIPを使うことで、ルネサス汎用デバイスと同じソフトウェアをユーザオリジナルデバイス(カスタムLSI)でも使用可能で、開発時間の短縮が可能です。
デジタルIPやインタフェースIPのドライバソフトウェアは、複数のプロセッサIPに容易に移植可能です。ご使用中のルネサス汎用デバイスと同じレジスタインタフェースを持つIPを使用することにより、ソフトウェアの再利用が可能です。また、汎用デバイス向けのドライバソフトウェアなども活用できます。
実績のあるハードウェア(IP)とソフトウェアの組み合わせでの使用ができ、大規模システム向けのカスタムLSIなどでも、開発時間の短縮が期待できます。
アセンブラプログラムの場合も、同じプロセッサIPや、上位互換のプロセッサIPを使用すれば、そのまま実行可能です。

画像
ソフトウェア資産を使って開発を加速したいお客様

4.新規のシステムを開発しようとしているお客様

新規の機能以外の汎用的な機能は、ルネサスの汎用デバイスあるいはIPを使用することができます。ルネサスの汎用デバイス向けの、開発環境やソフトウェア、あるいはサポートなどを使用して、開発を加速することができます。 開発の進展に伴い、汎用デバイスの組み合わせによるPoC開発、FPGAで1チップ化した試作、ASIC化した量産など、スムーズに移行することができます。

お問合せ

IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。

お問合せ