適用されたフィルター
156製品中の156
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
クアッド、超低消費電力、RRIO、オペアンプ
2036年 3月
—
サンプル入手可能
SOICN, TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.90, 8.7 x 3.9 x 0.00
クアッドマイクロパワー、高精度オペアンプ
2036年 2月
—
サンプル入手可能
SOICN, TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.90, 8.7 x 3.9 x 0.00
デュアルマイクロパワー、高精度オペアンプ
2036年 2月
—
サンプル入手可能
MSOP, SOICN, TDFN
8
2.0 x 2.0 x 0.75, 3.0 x 3.0 x 0.00, 4.9 x 3.9 x 0.00
シングル、低電圧10MHzレール・ツー・レールオペアンプ
2036年 1月
—
サンプル入手可能
SC70, SOT23
5
1.2 x 2.0 x 1.90, 2.9 x 1.6 x 0.00
デュアル、超低消費電力、RRIO、オペアンプ
2036年 1月
—
サンプル入手可能
MSOP, SOICN, TDFN
8
2.0 x 2.0 x 0.75, 3.0 x 3.0 x 0.00, 4.9 x 3.9 x 0.00
デュアル、低電圧10MHzレール・ツー・レールオペアンプ
2036年 1月
—
サンプル入手可能
MSOP, SOICN, TSSOP
8
3.0 x 3.0 x 0.00, 4.9 x 3.9 x 0.00, 5.0 x 4.4 x 0.90
クアッド、低消費電力、RRIO、1MHz汎用オペアンプ
2036年 1月
—
サンプル入手可能
SOICN, TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.90, 8.7 x 3.9 x 0.00
シングル、超低消費電力、RRIO、オペアンプ
2035年 12月
1ku | $0.24
サンプル入手可能
SC70, SOT23
5
1.2 x 2.0 x 1.90, 2.9 x 1.6 x 0.00
デュアル、低消費電力、RRIO、1MHz汎用オペアンプ
2035年 9月
1ku | $0.17
サンプル入手可能
MSOP, SOICN, TDFN
8
2.0 x 2.0 x 0.75, 3.0 x 3.0 x 0.00, 4.9 x 3.9 x 0.00
シングル、低消費電力、RRIO、1MHz汎用オペアンプ
2035年 9月
1ku | $0.11
サンプル入手可能
SC70, SOT23
5
1.2 x 2.0 x 1.90, 2.9 x 1.6 x 0.00
シングルマイクロパワー、高精度オペアンプ
2035年 5月
1ku | $0.58
サンプル入手可能
SC70, SOT23
5
1.2 x 2.0 x 1.90, 2.9 x 1.6 x 0.00
低電圧10MHzレール・ツー・レールオペアンプ
2036年 1月
1ku | $0.27
サンプル入手可能
SOICN, TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.90, 8.7 x 3.9 x 0.00
高駆動性、高スルーレート、高電圧、低消費電力、CMOSクワッドオペアンプ
2027年 12月
1ku | $0.80
サンプル入手可能
TSSOP
14
—
車載グレード、高駆動性、高スルーレート、高電圧、低消費電力、CMOSクワッドオペアンプ
2027年 12月
1ku | $0.92
サンプル入手可能
TSSOP
14
—
車載グレード、高駆動性、高スルーレート、入出力フルレンジ、CMOSクワッドオペアンプ、VIO ≤ ±6mV、SR = 8V/μs
2027年 12月
1ku | $0.53
サンプル入手可能
TSSOP
14
—
車載グレード、低電圧駆動、入出力フルレンジ、CMOSクワッドオペアンプ、VIO ≤ ±6mV、SR = 0.35V/μs
2027年 12月
1ku | $0.53
サンプル入手可能
TSSOP
14
—
車載グレード、高電圧、高駆動性、高スルーレート、CMOSデュアルオペアンプ
2027年 12月
1ku | $0.56
サンプル入手可能
TSSOP
8
—
高電圧、高駆動性、高スルーレート、CMOSデュアルオペアンプ
2027年 12月
1ku | $0.50
サンプル入手可能
TSSOP
8
—
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます