メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

計測アンプ

ルネサスの計装アンプ(in‑amps)およびプログラマブルゲイン計装アンプ(PGIA)は、多くの産業、試験・計測、データ収集、医療などのアプリケーションで必要とされる精度と高性能を提供します。

計装アンプは、差動入力、シングルエンドまたは差動出力を備えた高精度な集積オペアンプです。 これらのアンプは正確に信号増幅するよう設計されており、非常に高いCMRR(コモンモード除去比)、低オフセット電圧と低ドリフト、低ノイズ、高い開ループ・ゲインといった特長を備えています。

プログラマブルゲイン計装アンプは、複数の固定ゲインレベルをデジタルで選択可能にすることで、さまざまな信号条件に合わせて性能を最適化できる特殊な計装アンプです。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。