メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

コンパレータ

ルネサスはナノパワー・コンパレータ、高速CMOSコンパレータ、高精度クワッド・コンパレータなど多様なコンパレータを提供しています。 汎用コンパレータは低電圧、低消費電力、高速応答に適したCMOSプロセスを利用しています。 また、拡張温度範囲で稼働し、高電圧用途に適した汎用コンパレータも用意されています。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。